로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

IO-Link 인터페이스가 있는 필드 파워서플라이

가능:

5 버전

발루프의 IP67 BAE 파워서플라이는 소형 폼 팩터로 비용 및 공간을 절약할 수 있으며, 짧은 케이블과 낮은 케이블 단면으로 애플레이션에 가까운 제어 캐비닛 외부에 설치가 가능합니다. 필드에 직접 배치하면 계획, 물류 및 케이블링 비용이 크게 절감됩니다. IO-Link 인터페이스는 파라미터화 및 상태 모니터링을 지원합니다.

단상 360W 및 3상 600W 유닛 모두 채널당 최대 12A의 연속 출력 전류를 시스템에 공급합니다. 파워 부스트 모드에서는 시동 전류와 같이 단시간 동안 최대 40A의 총 전력을 공급할 수도 있습니다.

특징

  • 포팅이 없는 소형 IP67 하우징
  • 채널당 최대 12A의 연속 전력
  • 95% 이상의 효율성
  • 1상 또는 3상 및 7/8" 또는 M12 커넥터 선택 가능
  • 4개의 퓨즈 채널이 있는 2개의 출력(UA 및 US 분리)
  • IO-Link를 통한 상태 모니터링 및 원격 파라미터화
  • 발루프의 네트워킹 포트폴리오(IO-Link 마스터 및 허브)를 완벽하게 보안

5 버전

주문 코드 가격 최대 출력 용량 Output voltage 정격 출력 전류 입력 전압 연결 (공급 전압 IN) 연결 (전원 전압 OUT) 주변 온도 승인 / 적합성
확정

BAE012M

BAE PS-XA-1W-24-150-608-I
905190 KRW 360 W 24 - 28 V DC 15 A 85...264 V AC 7/8"-플러그, 3-폴 7/8"x2-소켓 -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE012N

BAE PS-XA-1W-24-150-610-I
926640 KRW 360 W 24 - 28 V DC 15 A 85...264 V AC M12x1-플러그, 3-폴, S-coded-코딩 M12x2-소켓, 5-폴, L-coded-코딩 -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE012P

BAE PS-XA-3Y-24-250-609-I
1039610 KRW 600 W 24 - 28 V DC 25 A 323...552 V AC 7/8"-플러그, 4-폴 7/8"x2-소켓 -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE012R

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I
1061060 KRW 600 W 24 - 28 V DC 25 A 323...552 V AC M12x1-플러그, 4-폴, S-coded-코딩 M12x2-소켓, 5-폴, L-coded-코딩 -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE0133

BAE PS-XA-1W-24-150-612-I
1287000 KRW 300 W 24 - 28 V DC 12.5 A 85...264 V AC 7/8"-플러그, 3-폴 7/8"x3-소켓 -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE