특수형 정전 센서
정전 센서
가능:
4 시리즈
발루프는 고객의 요구조건을 반영합니다. 따라서 발루프의 포트폴리오에는 특히 압력이나 고온 등의 높은 기술적 요구조건이 반영된 정전 센서도 있습니다. 자체 접착식 사양으로 간단하고 자유롭게 접착 표면에 맞게 조정이 가능합니다. 스테인레스 스틸, 플라스틱 또는 PTFE 등의 하우징 재료를 사용하여 까다로운 조건에서도 사용할 수 있습니다. 또한 초소형 디자인으로 동작 전압이 다양합니다.
초고온 조건이나 협소한 공간에서도 사용할 수 있도록 무선 전자장치가 적용된 센서 헤드도 제공합니다. 센서 헤드를 사용하면 접근하기 어려운 위치에서도 설치 및 설정이 가능합니다. 스위칭 아웃풋, 아날로그 아웃풋 또는 IO 링크 인터페이스가 적용된 증폭기를 가지고 있는 센서는 다양한 활용이 가능합니다. 선택한 아웃풋 사양에 따라 제한 레벨을 감지하거나 또는 지속적인 레벨 감지를 세팅할 수 있습니다.
주요 특성
- 스테인레스 스틸, 플라스틱 또는 PTFE 하우징 적용 정전 센서
- 최대 250 °C까지 견뎌내는 내고온성, 180 °C에서 최대 6 bar까지 견뎌내는 내압성 및 최대 150 bar까지 견뎌내는 내고압성
- 분리형 증폭기가 적용된 작동 센서 헤드, IO 링크 사용 가능
- 간편하고 자유로운 고정이 가능한 자체 접착식 사양
4 시리즈
모델 시리즈 | 연결 유형 | 1차 하우징 재질 | 최대 범위 | 케이블 길이 L | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
BCS A H외장 신호 증폭기용 접착식 센서 |
플러그 커넥터 포함 케이블 | PET | 0.3 m | ||
BCS D H외부 신호 증폭기를 위한 간편한 디스크 디자인 |
플러그 커넥터 포함 케이블 | 스테인리스 스틸 (1.4301) | 15 mm | 2 m | |
BCS M H외부 신호 증폭기용 미터법 컴팩트 버전 |
케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | 스테인리스 스틸 (1.4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS S전기 전도성 매체의 레벨 감지용(스마트 레벨 기술) |
케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 클램핑 단자, 커넥터 | 스테인리스 스틸 (1.4404), 스테인리스 스틸 (1.4301), 스테인리스 스틸 (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.