플라스틱 섬유
반사판, 화이버, 광학
가능:
57 버전
발루프의 컴팩트하고, 유연성이 뛰어나며, 견고한 플라스틱 섬유 솔루션은 뛰어난 정확도와 빠른 속도가 특징입니다. 버튼식 및 단방향 버전으로 제공됩니다. 다양한 형태의 끝 부분과(M2, M3, M4, M5, M6, 5 × 4 mm - 23 × 55 mm까지의 정사각형 버전 등) 직선 또는 각진 빛 출력 형태 및 구부릴 수 있는 광학 헤드 버전 중에서 선택할 수 있습니다.
플라스틱 섬유는 내열성과 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 또한 설치가 간편하기 때문에 까다로운 환경에서도 유용하게 활용될 수 있습니다.
주요 특성
- 발루프의 광도체 기기 BFB 6K, 18KF, 73K 및 75K용으로 설계 및 검증됨
- 다양한 길이 및 직경
- 내마모성 및 내유성
- 높은 작업수행 잔여량
- 정밀 가공 및 균일한 광학적 특성
- 동축 광섬유 배열 옵션
- 맞춤형 플라스틱 광섬유 사용 가능
유효성
57 버전
주문 코드 | 가격 | 버전 | 형태 | 치수 | 화이버 소재 | 케이블 길이 L | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
90090 KRW | M4, 표준 | 실린더, 직선 광학 요소 | 지름 6 x 22 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
63219 KRW | M4, 표준 | 실린더, 직선 광학 요소 | PMMA | 2.00 m | ||
BFO0003BFO D22-XA-DB-EAK-20-01 |
64350 KRW | M6, 표준 | 실린더, 직선 광학 요소 | 지름 6 x 25 mm | PMMA | 1.00 m | |
BFO0004BFO D22-XA-SB-EAK-20-02 |
98670 KRW | M6, 얇은 팁, 표준 | 실린더, 직선 광학 요소 | 지름 6 x 113 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
100100 KRW | M4, 동축 광학 요소 | 실린더, 직선 광학 요소 | 지름 6 x 25 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0007BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02 |
207350 KRW | M6, 동축 광학 요소, 유연 케이블 | 실린더, 직선 광학 요소 | 지름 6 x 25 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO000CBFO N22-LA-FB-EAK-05-01 |
97240 KRW | M2, 표준 | 실린더, 직선 광학 요소 | 지름 2 x 12 mm | PMMA | 1.00 m | |
BFO000EBFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02 |
157300 KRW | 4x20, 90° 광학 요소 | 정사각형, 연결 90° | 지름 4 x 8 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0051BFO D10-LA-CB-EAK-05-02 |
71500 KRW | 지름 2, 표준 | 실린더, 직선 광학 요소 | 지름 2 x 15 mm | PMMA | 2.00 m | |
BFO0052BFO D10-XA-GB-EAK-10-02 |
97240 KRW | M3, 휨 가능 팁 | 실린더, 직선 광학 요소 | 지름 3 x 63 mm | PMMA | 2.00 m |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.