Plunger Probe 솔루션
보호
가능:
37 버전
발루프의 Plunger Probe 솔루션은 고정 스토퍼를 갖추고 있으며, 열악한 작업 환경도 견뎌낼 수 있습니다. 용접 장치, 펀치 기계와 워크피스 배출 장치를 관리하는 작업에 적합합니다. 전체 세트는 센서, 하우징 및 스프링으로 구성됩니다. 둥글거나, 평평하거나, 끌 형태 또는 M6 나사선 형태와 같은 다양한 플런저 유형과 함께 세 가지 유형의 스프링 장력(낮음, 중간, 높음) 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 두 부분으로 구성된 하우징으로 유지 보수도 간편하게 이루어질 수 있습니다.
주요 특성
- 오염된 환경에서도 안전한 상태로 오랫동안 사용 가능
- 세척 및 수리를 위한 간편한 센서 교체
- 정확한 스위치 포인트
- 다양한 크기와 형태로 개별적 용도에 맞게 사용 가능
- 나사산 버전용 액세서리 제공: 평평한 장착 부품, M4, M6, M8, M10
37 버전
주문 코드 | 가격 | 소재 | 사용 | 치수 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
BAM022WBAM FS-XE-005-M8-2-01R |
355862 KRW | 황동 크롬 도금됨 강철 청동 스테인리스 스틸 크롬 도금됨 | 플런저 프로브 고정 스토퍼용 | 지름 18 x 125.3 mm | |
BAM009LBES 08-FA-49 |
64870 KRW | 스테인리스 스틸 | 지름 4 근접 센서용, BES M8 근접 센서용 | 지름 8 x 57 mm | |
BAM009MBES 08-FA-89 |
78234 KRW | 스테인리스 스틸 | 지름 4 근접 센서용, BES M8 근접 센서용 | 지름 8 x 97 mm | |
BAM009PBES 08-FA-BS-4,0-W |
41600 KRW | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 적색 | 지름 4 근접 센서용, BES M8 근접 센서용 | 31.8 x 12 x 20 mm | |
BAM009RBES 08-FA-BS-8,0-G |
41600 KRW | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 적색 | 지름 8 근접 센서용, BES M8 근접 센서용 | 28 x 12 x 20 mm | |
BAM009TBES 08-FA-BS-8,0-W |
41600 KRW | 알루미늄 아노다이징 처리됨, 적색 | BES M8 근접 센서용 | 31.8 x 12 x 20 mm | |
BAM00AZBES 12-FA-70 |
78975 KRW | 스테인리스 스틸 | 지름 8 근접 센서용, BES M8 근접 센서용 | 지름 12 x 78 mm | |
BAM019WBAM FS-XE-004-M8-4 |
102258 KRW | 스테인리스 스틸 | BES M8 근접 센서용 | 지름 19 x 53 mm | |
BAM019YBAM FS-XE-003-M5-4 |
87243 KRW | 스테인리스 스틸 | BES M5 근접 센서용, 지름 5 근접 센서용 | 지름 19 x 35 mm | |
BAM01AZBAM FS-XE-001-M5-4 |
34996 KRW | 스테인리스 스틸 | BES M5 근접 센서용, 지름 5 근접 센서용 | 지름 8 x 35 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.