로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

자기 변형 센서

장거리 여행과 거친 조건에서도 신뢰할 수 있음

자기 변형 센서

자기 변형 센서는 위치 및 속도 측정 시 높은 정확도와 정밀성이 요구되는 곳이면 언제든지 투입될 수 있습니다.

발루프의 비접촉식 절대 측정 시스템은 긴 거리도 감지할 수 있어, 모든 산업 표준 인터페이스와 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 심지어 거친 작업 환경에서도 장비와 시스템의 높은 가용성이 보장됩니다.

주요 장점

  • 재시동 없이 정밀하고 즉각적인 측정 가능
  • 비접촉 방식으로 마모 걱정이 없고, 유지보수 불필요
  • 충격, 진동 및 오염에 강함
  • 밀폐된 하우징
  • 동기화된 측정 데이터를 통한 고도로 동적인 제어 작업이 가능
  • 높은 내구성과 긴 수명
  • 유연한 설치 및 조작

차세대 위치 측정 시스템에 대한 자세한 정보가 필요하신가요?

지금 자세히 알아보세요!

프로파일 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템

  • 최대 0.5 µm까지의 높은 해상도
  • 최대 측정 길이: 7620 mm
  • 동시에 여러 개의 위치 및 속도 측정
  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음 - 다운 타임 없음, 긴 수명
  • 측정 범위 도치, 설정 및 기록을 위한 다양한 인터페이스를 이용한 간편한 설비 통합 - IO 링크, Profinet, EtherCAT, SSI 및 프로그래밍이 가능한 아날로그 출력 신호
  • 공간 및 사용 여부에 따라 유연하고 빠른 설치를 위한 세 가지 하우징 버전
  • 내장형 또는 탈착형 위치 엔코더

로드 디자인형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

  • 최대 1 µm까지의 높은 해상도
  • 최대 측정 길이: 7620 mm
  • 동시에 여러 개의 위치 및 속도 측정
  • 프로그래밍 가능한 출력 신호 - 측정 범위 도치, 설정 및 기록
  • 다양한 나사산 유형을 활용한 간편한 조립
  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음 - 다운 타임 없음, 긴 수명
  • 멀티 마그넷 기술로 측정 방법 확대
  • 다양한 인터페이스를 이용한 간편한 설비 통합 - IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI 및 아날로그 방식

견고한 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

  • 내구성이 뛰어난 스테인리스강 하우징
  • 충격이나 진동에 매우 강함
  • 높은 내수성, IP69K
  • 내온 범위: 영하 –40 °C ~ +85 °C
  • 최대 1000 bar에 이르는 고내압성
  • 최대 1 µm까지의 높은 해상도
  • 최대 측정 길이: 7620 mm
  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음 - 다운 타임 없음

폭발 위험 지역용 자기변형 센서

  • 폭발 위험 공간 0, 1 및 2에 적합
  • 최대 측정 영역: 7620mm
  • 절대 출력신호 최대 해상도: 5µm
  • 최대 600bar까지 견딜 수 있는 고내압성
  • 다수의 인터페이스 사용 가능
  • 공간 절약형 하우징
  • 특성 곡선 설정을 통한 신속한 가동 착수
  • IECEx, ATEX, CSA 및 다양한 국제 인증 통과

이동식 유압장치용 자기변형 위치 측정 시스템

  • 높은 해상도
  • 최대 2540mm 길이 측정
  • 프로그래밍 가능한 출력 신호 - 측정 범위 반전, 구성 및 문서화
  • 비접촉식으로 마모가 없음 - 가동 중지 시간 없음, 긴 서비스 수명
  • 다양한 인터페이스 - 아날로그 및 디지털
  • 손쉬운 실린더 통합 - 컴팩트한 디자인

중복적 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

  • 이중 또는 삼중 형태의 중복 디자인
  • 내온 범위: 영하 –40 °C ~ +85 °C
  • 아날로그 및 디지털 인터페이스
  • 소프트웨어를 통한 유연한 측정 범위 설정 및 신호 분배
  • 세 개의 측정 채널로 설정 복사 가능
  • 견고한 기계 구조로 높은 내구성
  • 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음

장거리용 자기변형 위치 측정 시스템

  • 최대 수백 미터의 측정 범위를 가진 절대 선형 위치 측정 시스템
  • 비접촉 및 마모 없는 기능 원리 덕분에 높은 수준의 신뢰성과 낮은 유지보수 비용
  • 열악한 산업 환경에서의 내구성(IP67)
  • 마그네틱 마킹에 대한 시스템의 자동 조정
  • 최대 ±0.5mm의 반복성