절대 각도 측정 시스템
자기 코드 센서
가능:
20 버전
발루프의 절대 자석 코딩 각도 측정 시스템은 모든 위치에서 절대 위치 피드백을 제공합니다. 이 시스템은 기준 작동 없이 즉시 사용할 수 있습니다. 발루프의 각도 측정 시스템은 큰 직경에서도 높은 정밀도로 작동하며, 매우 컴팩트하고 모터에 쉽게 통합할 수 있습니다.
특별한 특징
- 높은 정밀도와 정확도로 인한 에너지 절약
- 낮은 전체 비용
- 영구 자석 기술이 적용된 마그네틱 테이프로 장기간 안정적인 시스템 가용성 보장
- 견고한 금속 하우징으로 긴 사용 수명
- 캘리브레이션 소프트웨어로 간단하고 빠른 설치
20 버전
주문 코드 | 가격 | 측정 범위 | 인터페이스 | 해상도 | 판독 거리 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - Absolut (Configurable)BML BM2 - Absolut (Configurable) |
||||||
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
1042756 KRW | 64 mm |
SSI 아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
1042756 KRW | 256 mm |
SSI 아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
1039324 KRW | 48 m |
SSI 아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
994708 KRW | 48 m | BiSS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
1042756 KRW | 64 mm |
BiSS-C 아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
1042756 KRW | 256 mm |
SSI 아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML04Y3BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
1042756 KRW | 997 mm |
SSI 아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML04Y5BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
1042756 KRW | 997 mm |
BiSS-C 아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML05MRBML-S1H1-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
1042756 KRW | 64 mm |
SSI 아날로그, sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.