RFID 핸드헬드 LF 액세서리
RFID-Handhelds
가능:
1 버전
LF 애플리케이션용 핸드헬드 리더기(70/455kHz)는 LF 애드온 모듈이 장착된 기본 장치와 RFID 읽기/쓰기 헤드가 결합되어 있는 총 세가지로 구성되어 있습니다.
모듈식 설계 덕분에 발루프 RFID 포트폴리오 BIS C의 다양한 읽기/쓰기 헤드를 기본 장치에 결합할 수 있습니다. 고정식 애플리케이션과 동일한 판독 성능을 누릴 수 있습니다. 개별 요구 사항에 따라 원하는 디자인과 크기로 적합한 읽기/쓰기 헤드를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
특징
- LF 애플리케이션용 핸드헬드 리더기(70/455 kHz)의 경우 읽기/쓰기 헤드 선택 가능: 기본 디바이스, LF 애드온 모듈 및 BIS C
- 사용되는 데이터 캐리어에 따라 적합한 크기를 선택 가능: M30, M18 및 M12 또는 특수 크기
1 버전
주문 코드 | 가격 | 주문 코드 | 치수 | 지원되는 RFID 기술 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HEBIS C-830-4-011-A |
839345 KRW | BIS01HE | 82 x 39 x 83 mm | LF 70/455 kHz (BIS C ) | -10...60 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.