추천 액세서리
- 제품 그룹
- RFID Mobile Devices
- 기능 원리
- Handheld BIS V-830 series accessories
- 지원되는 RFID 기술
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- 인터페이스 01
- USB 2.0
- 인터페이스 02
- RS485
- 연결
- 커넥터, M12x1-소켓, 5-폴
- 연결 가능한 S/L 헤드 또는 안테나의 개수
- 1
- 작동 전압, Ub
- 5 V DC
- 보호 등급
- IP40, 설치됨
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
IC (Radio)
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998