내고압성 초음파센서
초음파센서
가능:
1 시리즈
발루프 내화학성 초음파센서는 비접촉 방식으로 탱크와 용기의 레벨을 측정합니다. 일반 압력은 물론 최대 6 bar의 과중 압력에서도 측정이 가능합니다. 전환 출력부와 아날로그 출력부를 함께 사용함으로써 레벨 측정과 유출 방지를 동시에 실시할 수도 있습니다. 장점: PTFE 멤브레인과 스테인레스 스틸 하우징은 모든 조건에서 독성이 강한 액체로부터 센서를 보호합니다.
주요 특성
- 고체형, 분말형 또는 액체형 매체의 위치 감지 또는 대상물 감지
- 비접촉 방식으로 모니터링 및 개체 수 측정
- 색상 및 표면 재질과 무관하게 작동
- 해상도가 높고 사각지대가 적어 뛰어난 정확도
- 고내압성
1 시리즈
모델 시리즈 | 연결 | 인터페이스 | 최소 범위 | 최대 범위 | 1차 하우징 재질 | 보호 등급 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M30 P고내압 애플리케이션을 위한 M30 나사산이 있는 원통형 버전 |
커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | 아날로그, 전압/아날로그, 전류, PNP | 85 mm | 5000 mm | 스테인리스 스틸 (1.4571) |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.