로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

증분 인코더

로터리 엔코더

가능:

18 버전

인크리멘탈 로터리 엔코더는 주로 기계 및 개별 기계 부품의 속도를 모니터링하는 데 사용됩니다. 이전에 정의된 값은 모든 후속 측정에 대한 참조 값으로 사용됩니다. 신호로 출력되는 펄스가 많을수록 더 정확하고 고해상도로 측정할 수 있습니다.

증분식 로터리 엔코더의 특성 및 장점

  • 고해상도 각도 측정
  • 최대 500N의 높은 샤프트 하중
  • 최대 IP69K의 높은 보호 등급
  • 스테인리스 스틸 하우징이 있는 내부식성 버전
  • 사용 가능한 인터페이스: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
  • 정밀한 고해상도 측정을 위한 광학 또는 열악한 환경 조건에서 사용하기 위한 자기

18 버전

주문 코드 인터페이스 플랜지 유형 플랜지 재료 Flange diameter 샤프트 직경 승인 / 적합성
확정

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PS/SS Series – HTL/TTL/1Vss
디지털 펄스 싱크로 플랜지 알루미늄 58 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PA/SA/SD Series – HTL/TTL/1Vss
디지털 펄스 Clamping flange 알루미늄 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-BC Series – HTL/TTL/1Vss
디지털 펄스 End hollow shaft 알루미늄 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PB/SB Series – HTL/TTL/1Vss
디지털 펄스 Clamping flange 알루미늄 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss
디지털 펄스 Clamping flange 스테인리스 스틸 (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss

BDG – EXX58-HC Series – HTL/TTL/1Vss
디지털 펄스 Hollow shaft 알루미늄 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PS/SS Series – HTL/TTL
디지털 펄스 Servo flange 알루미늄 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-BA Series – HTL/TTL
디지털 펄스 End hollow shaft 알루미늄 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL
디지털 펄스 Round flange 알루미늄 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL

BDG – EXX40-PW/SW Series – HTL/TTL
디지털 펄스 Screw flange including nut M20x1.5 알루미늄 40 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA