유도식 위치 측정 센서
근접 센서
가능:
4 시리즈
발루프의 유도식 위치 측정 센서 BIR은 > 10kHz의 측정 속도를 가능하게 합니다. 또한, 조정 가능한 측정 범위가 넓고 신호 안정성이 높을 뿐만 아니라 사각지대가 작은 특히 컴팩트하고 평평한 하우징이 특징입니다.
발루프의 측정 시스템의 기술적 매개변수와 역학은 산업에서 증가하는 요구 사항을 위해 특별히 개발되었습니다. 또한, 발루프 스마트 자동화 및 모니터링 시스템 (SAMS)과 IIoT를 위한 준비가 되어 있습니다. 즉, 미래형 공장을 위한 준비가 되어 있다고 할 수 있습니다.
특징
- 사각지대가 작은 콤팩트한 디자인 덕분에 쉽게 통합
- 경제적으로 우수한 가치
- 높은 측정 주파수 > 10kHz
- 고해상도, 반복성 및 선형성
- 유연한 인터페이스(아날로그, IO-Link, SSI)
- 지속적인 상태 모니터링
4 시리즈
모델 시리즈 | 연결 | 연결 | 길이 측정 | 최대 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|
BIR ALA아날로그 출력 신호 1...10V를 통한 신호 전송(간편한 취급) |
커넥터, M12x1, 5핀 | 커넥터, M12x1, 5핀 | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | |
BIR ALE아날로그 출력 신호 4...20mA를 통한 신호 전송(높은 EMC 내성) |
커넥터, M12x1, 5핀 | 커넥터, M12x1, 5핀 | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | |
BIR IOIO-Link를 통한 신호 전송 |
커넥터, M12x1, 4핀 | 커넥터, M12x1, 4핀 | 200 mm, 300 mm, 600 mm | 85 °C | |
BIR SSI동기식 직렬 인터페이스(SSI)를 통한 신호 전송 |
커넥터, M12x1, 8핀 | 커넥터, M12x1, 8핀 | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.