로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

세이프티 센서 및 스위치

세이프티 스위치 및 세이프티 센서를 통한 설비 안전성

세이프티 스위치 및 세이프티 센서

발루프의 세이프티 스위치 및 세이프티 센서는 다양하게 활용될 수 있습니다. 발루프 세이프티 스위치 및 센서는 사람과 기계를 모두 동일한 수준으로 보호합니다. 세이프티 스위치와 세이프티 센서는 기술적인 다양성을 제공합니다. 금속 물체의 위치 및 스톱 위치의 안전한 비접촉식 감지를 유도하고 사람 및 기계를 보호하기 위한 접근 및 위치 차단용으로 전자 기계식, REED 또는 RFID 기반으로 사용할 수 있습니다.

지속적으로 사용 가능한 M12 연결 기술 덕분에 설치 및 조립 시 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 이를 통해 배선 오류를 방지하고, 명확한 개요를 확인하고 정확한 모니터링이 가능합니다.

RFID 및 REED를 이용한 세이프티 센서 및 스위치

발루프의 REED 세이프티 스위치는 안전 도어의 마모 발생 없이 안전한 접근 보호를 보장합니다. 스페이서를 사용하면 자기 코드 세이프티 스위치를 강자성 환경에서도 설치할 수 있습니다. 또한 모니터링 시 진동 및 오조작 방지에 대해 더 높은 요구 조건을 충족해야 하는 경우에는 트랜스폰더 코딩된 RFID 세이프티 센서의 장점을 활용할 수 있습니다.

전자식 모니터링

산업 현장에서 로봇 작업 영역과 금속 공구 캐리어를 모니터링하는 작업은 전기 기계식으로 해결할 수 있습니다. 발루프의 비접촉 유도식 세이프티 센서를 사용하여 쉽게 수행할 수 있습니다. 왜냐하면 기존 세이프티 스위치 또는 RFID 세이프티 센서와는 달리 특수 인서트가 필요하지 않으며 진동에 강합니다.

각종 발루프의 세이프티 스위치 및 센서와 동일하게 유도식 세이프티 센서도 모든 신호를 한데 묶어 IO-Link Master를 통해 평가 장치에 전달하는 I/O 모듈에 안전하게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 지능형 산업 4.0 솔루션의 모든 장점을 십분 활용할 수 있습니다.

주요 장점

  • 다양하게 활용할 수 있는 세이프티 센서 및 스위치
  • LED 기능 표시창이 있는 견고한 하우징 모델
  • PLe/SIL3까지의 안전 애플리케이션에 적합
  • 표준화된 M12 연결 기술을 통해 시간과 비용을 절약 및 오류 방지 가능
  • 설치 비용과 공간 절약 가능
  • 무거운 보호장치에도 적합
  • 오조작 방지
  • 진동 및 도어 가이드에 대한 낮은 민감도