로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

접촉식 온도 센서

온도 센서

가능:

3 시리즈

접촉식 온도 센서는 공정 온도의 전환 및/또는 연속 감지에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 공작 기계, 이동식 기계, 펌프 및 컴프레서 또는 유압 및 공압 장치에서 사용할 수 있습니다.

디스플레이가 있는 버전과 없는 버전으로 다양한 애플리케이션의 다양한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 보호 등급 IP67의 견고한 하우징 덕분에 온도 센서는 열악한 산업 환경에도 적합합니다.

엔드레스하우저의 접촉식 온도 센서는 고정된 프로세스 연결부가 있는 보호 튜브로 구성되어 있으며 프로세스에 직접 나사로 고정됩니다.

특별한 특징

  • 회전 가능하고 읽기 쉬운 디스플레이가 있는 버전: 유연한 설치 및 사용 편의성
  • 디스플레이가 없는 버전: 컴팩트한 디자인 및 높은 내진동성
  • 인터페이스: 아날로그 신호 및 스위칭 포인트
  • 손쉬운 통합을 위한 견고한 M12 커넥터
  • UL 및 CE 승인

3 시리즈

모델 시리즈 프로세스 연결 접촉면으로부터의 설치 길이 프로세스 연결 재질 인터페이스 1차 하우징 재질 측정 범위 최대 압력 등급
확정

BFT S

표준 버전
NPT 1/4" 외부, G 1/2" 외부, G 1/4" 외부 25 mm, 50 mm 스테인리스 스틸 (1.4305) 아날로그, 저항 -50...150 °C 50 bar

BFT D

유연한 설치 및 사용 편의성을 위한 회전식, 읽기 쉬운 디스플레이 포함
G 1/2" 외부, NPT 1/2" 외부 100 mm, 25 mm, 50 mm 스테인리스 스틸 (1.4571) 아날로그, 전압, 아날로그, 전류, PNP PC/ABS -20...80 °C 150 bar

BFT T

아날로그 출력 신호가 있는 온도 트랜스미터 4...20 mA(높은 EMC 내성)
NPT 1/4" 외부, G 1/4" 외부 100 mm, 25 mm, 50 mm 스테인리스 스틸 (1.4571) 아날로그, 전류 스테인리스 스틸 (1.4571) -30...150 °C 270 bar