로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

1축 및 2축 경사 센서

기울기 센서

가능:

3 시리즈

측정 축이 하나 또는 두 개인 경사 센서는 수평 또는 수직 축으로부터 최대 360°의 편차를 측정할 수 있습니다. 1축 버전에서는 유체 기반 경사 센서와 MEMS(미세 전자 기계 시스템) 기반 경사 센서 모두 다양한 측정 원리를 사용할 수 있습니다. 후자는 두 축을 가진 경사 센서의 측정 원리이기도 합니다. MEMS 원리는 지구 중력에 따라 경사도에 따라 움직이는 미세 전자기계 구조의 소형 칩을 사용합니다. 이러한 방식으로 회전 움직임을 안정적으로 모니터링하고 지속적인 추적을 가능하게 합니다. 따라서 이 센서는 최적화된 공정 제어에 완벽하게 적합합니다.

특별한 특징

유체 기반

  • 모드버스 및 4...20mA 인터페이스 사용 가능
  • 높은 반복 정확도 및 정밀도
  • 극도로 낮은 온도 드리프트
  • 견고하고 컴팩트한 금속 하우징
  • 간단한 설치 - 하우징에 4개의 장착 구멍이 있음

MEMS 기반

  • UL 및 CE 승인
  • 인터페이스: 4...20 mA, 0...10 V
  • 다양한 측정 범위 선택 가능
  • 센터링 기능(보정)으로 유연한 장착 가능
  • 다양한 요구 사항에 맞는 두 가지 변형

3 시리즈

모델 시리즈 측정 축 측정 범위 인터페이스 1차 하우징 재질
확정

BSI Q41

하나 또는 두 개의 측정축이 있는 정사각형 컴팩트 버전
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° 아날로그, 전압, 아날로그, 전류 플라스틱

BSI R65

하나 또는 두 개의 측정축이 있는 큐빅 버전
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° 아날로그, 전압, 아날로그, 전류 플라스틱

BSI R11

유체 기반 측정 축이 하나 있는 매우 정밀한 큐빅 버전
1 0...360°, -45...45° Modbus, 아날로그, 전류 알루미늄