로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

링 조명

비전 시스템 용 조명 및 기계

가능:

6 버전

링 조명의 조명 필드 크기는 직경 100/60 mm입니다. 적색광, 백색광 및 적외선 버전 중에서 선택하여 강력한 LED의 표면 조명으로 균일하게 조명할 수 있습니다.

주요 특성

  • 간편한 장착 및 설치
  • 고품질 하우징, IP65
  • 큰 검사 거리에서도 활용 가능
  • 반사되는 표면에 사용하는 경우에도 산광막이 장착되어 있어서 작업에 방해가 되는 반사 현상을 방지할 수 있음

6 버전

주문 코드 가격 버전 조명 영역 광원 유형 치수 소재
확정

BAE000J

BAE LX-VS-RR100
1082588 KRW 링 조명 Ø 100 mm/Ø 60 mm LED 적색광 지름 116 x 20.5 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리

BAE000K

BAE LX-VS-RI100
1180933 KRW 링 조명 Ø 100 mm/Ø 60 mm LED 적외선 지름 116 x 20.5 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리

BAE00AN

BAE LX-VS-RW100
1109303 KRW 링 조명 Ø 100 mm/Ø 60 mm LED 백색광 지름 116 x 20.5 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색
유리

BAE011P

BAE LX-VS-RI040
595491 KRW 링 조명 Ø 38 mm/Ø 26 mm LED 적외선 Ø 40.5 x 13 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색

BAE011R

BAE LX-VS-RR040
595491 KRW 링 조명 Ø 38 mm/Ø 26 mm LED 적색광 Ø 40.5 x 13 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색

BAE011T

BAE LX-VS-RW040
595491 KRW 링 조명 Ø 38 mm/Ø 26 mm LED 백색광 Ø 40.5 x 13 mm 알루미늄 아노다이징 처리됨, 흑색