로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

디지털 포지션 인디케이터

형식 변경을 위한 차세대 디지털 포지션 인디케이터: 직관성, 워시다운 기능 및 IO-Link 기능 확장

디지털 위치 표시기

발루프 디지털 포지션 인디케이터는 직관적이고 명확해야 하는 작업자의 가이드 부분의 새로운 표준을 제시합니다. 디지털 인디케이터는 워시다운(washdown) 기능을 지원하며 다양한 내부 센서를 IO-Link와 연결해 기능 확장이 가능합니다. 이에 디지털 인디케이터의 적용분야에서 제한이 존재하지 않습니다. 전통적인 기계 공구부터 자동화 기술, 식음료 산업에 이르기까지 다양한 분야에서 점점 다양화되고 배치 크기가 줄어드는 제품들을 신속하고 확실하게 처리할 수 있습니다. 더욱 향상된 직관성 : 생산성 손실을 최소화하는 디지털 인디케이터

디지털 포지션 인디케이터

  • 스마트 자동화 모니터링 시스템 (Smart Automation Monitoring System, SAMS)를 통한 확장된 IO-Link 기능
  • 내부 온도 및 습도 모니터링과 같은 스마트한 기능

발루프의 디지털 포지션 인디케이터(BDG DA160)는 기계 제어장치와 함께 기계 및 시스템을 위한 직관적인 첨단 포지셔닝 시스템을 구성합니다.

IO-Link 인터페이스 통합 및 샤프트 직접 장착을 위한 중공형 샤프트가 적용된 BDG DA160은 최고의 디지털 포지션 인디케이터입니다. 고객의 요구사항 및 적용 분야에 따라 위치를 수치로 표시해주는 디스플레이 유무를 선택할 수 있습니다.측정에는 자기 인코팅 방식의 측정 시스템을 사용하며 스핀들이 여러 차례 회전하는 동안 위치를 기록합니다.

배터리가 내장되어 외부 전원이 없는 상황에서도 데이터 획득이 가능하며 정전 시에도 데이터가 보관됩니다. 혁신적이고 직관적인 작업자 가이드 시스템을 이용해 포맷을 빠르고 안전하게 설정하고 가동 중단 시간과 고장을 줄여 효율을 개선할 수 있습니다.

사용자를 위한 설계: 명성에 걸맞은 사용자 안내 가능

이 디지털 가이드는 처음부터 사용자를 염두에 두고 개발된 것입니다. 응용 연구 결과 다른 디스플레이의 경우 직관성이 떨어져 기계 작동 시 오류가 너무 쉽게 자주 발생한다는 점이 확인되었습니다. 이에 발루프는 오류를 절대적으로 최소화한다는 목표를 설정하고 포지션 디스플레이의 작업자 안내를 완전히 새롭게 설계했습니다. 이러한 목표를 염두에 두고 디지털 포지션 인디케이터의 개발 과정에 연속 작업, 설정, 진단 개념을 적용했습니다. 완전히 새로워진 디스플레이의 사용자 안내는 새로운 기준을 제시합니다. 스핀들 회전 시 러닝라이트를 통해 사용자에게 상세한 안내를 제공하고 디지털 디스플레이에서 실제값과 목표값을 확인할 수 있습니다. 이로써 더욱 빠르고 안전한 포맷 변경이 가능하며 가동 개시 시간과 기계 가동 중단 시간이 현저히 줄어듭니다.

발루프의 가장 진보된 포지션 인디케이터 : 스마트 자동화 및 모니터링 시스템의 일환으로 IO-Link 기능 확장

종합 자동화 철학을 선도하는 발루프는 스마트 자동화 및 모니터링 시스템(SAM)를 개발했습니다. 시스템에는 개별 구성요소를 위한 다양한 추가 기능과 추가적인 상태 모니터링 정보가 포함되어 있으며 균일하고 표준화된 운영, 설정, 진단 개념을 특징으로 합니다. 이에 발루프의 디지털 포지션 인디케이터는 다양한 첨단 센서를 포괄합니다. 내부 센서의 데이터와 분석값은 IO-Link를 통해 시스템에 전달할 수 있습니다. 상태 모니터링 기능은 내부 센서에 의심스러운 값이 포착되는 경우 충분한 시간을 두고 사용자에게 경보를 제공해 시스템 고장을 절대적으로 최소화할 수 있습니다. 선반, 밀링 머신, 드릴링 머신부터 식음료 가공 포장에 이르기까지 적용 분야에는 사실상 한계가 존재하지 않습니다.

식음료 분야 적용 가능 : 워시다운 설계와 상태 모니터링으로 신뢰성과 안전성 확보

발루프의 디지털 포지션 인디케이터는 워시다운 설계가 적용된 견고한 하우징을 갖추고 있으며 유지보수를 필요로 하지 않고 IP69K 등급을 상회하는 보호 성능을 보여줍니다. 까다로운 운영 환경에서도 대단히 높은 신뢰성을 제공합니다. 따라서 이 가이드는 기술적 요구사항이 높고 환경 조건이 까다로운 분야, 특히 포장, 식음료, 화장품 산업 분야에 가장 적합합니다. 통합 상태 모니터링 센서는 센서의 기능과 신뢰도를 모니터링하고 수분 침투, 그로 인한 잠재적인 생산성 저하 등이 발생하는 경우 경고를 제공합니다. 이로써 불필요한 시스템 세척으로 인해 예상하지 못한 가동 중단 시간을 최소한으로 줄일 수 있습니다.

발루프 디지털 포지션 인디케이터의 특장점

  • 직관적인 운영자 안내로 편리한 사용
  • 쉽고 확실한 포맷 변경으로 오류 방지 및 기계 가동 개시 시간, 가동 중단 시간 감소
  • 빠르고 안전한 포맷 설정
  • 표준화된 데이터 프로필로 높은 효율성 실현
  • 정전 시에도 위치값 유지
  • 워시다운 설계로 추가 보호 조치 불필요
  • 스마트 자동화 모니터링 시스템(SAMS)의 일부로 IO-Link 기능 확장
  • 온도, 진동, 습도 모니터링을 통한 내부 진단(상태 모니터링)
  • 까다로운 환경 조건에서도 높은 신뢰성 제공
  • IP69K 등급 상회
  • UL 및 CE 인증
  • 유지 보수 불필요