로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

Ethernet/IP 네트워크 모듈

네트워크 모듈

가능:

15 버전

최적화된 네트워크 없이는 높은 생산 효율성을 구현할 수 없습니다. 발루프는 설비의 뛰어난 성능을 구현하기 위해 광범위한 Ethernet/IP 프로그램을 제공합니다. Ethernet/IP는 세계적으로 인정받는 네트워크 기술 표준으로 여러 영역에서 Devicenet을 대체하고 있습니다. 이는 이더넷 기반 기술이 훨씬 더 빠르고, 드라이브 기술 연결도 가능하기 때문입니다.

발루프 Ethernet/IP 네트워크 모듈은 뛰어난 사용 편의성이 특징입니다. 발루프 Ethernet 모듈만이 IP 주소를 차단하고 실수로 발생할 수 있는 변경으로부터 보호가 가능합니다. 따라서 기술 안정성 및 세이프티가 높고, 유지보수가 간편합니다.

주요 특성

  • 시간과 비용 절감: 신속한 설치가 가능하고, 기존 네트워크와 간단하게 연결 가능
  • 혁신적인 어드레스 플러그를 사용한 간편한 모듈 교체

15 버전

주문 코드 가격 디지털 입력 디지털 출력 보조 인터페이스 포트 등급
확정

BNI006A

BNI EIP-508-105-Z015
981981 KRW 16x PNP, 유형 3 16x PNP 8x IO-Link 타입 A

BNI004F

BNI EIP-302-105-Z015
712855 KRW 16x PNP, 유형 2 16x PNP

BNI007C

BNI EIP-508-105-Z015-C06
1021592 KRW 8x PNP, 유형 3 8x PNP 8x IO-Link 타입 A

BNI008P

BNI EIP-302-105-R015
981981 KRW 16x PNP, 유형 3 16x PNP

BNI009T

BNI EIP-507-005-Z040
784069 KRW 8x PNP, 유형 3 8x PNP 4x IO-Link 타입 A

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
499070 KRW 16x PNP, 유형 3 8x PNP 8x IO-Link 타입 A

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
517660 KRW 16x PNP, 유형 3 8x PNP 8x IO-Link 타입 A

BNI008M

BNI EIP-508-105-R015
1148290 KRW 16x PNP, 유형 3 16x PNP 8x IO-Link 타입 A

BNI008Z

BNI EIP-502-105-R015
1045330 KRW 16x PNP, 유형 3 16x PNP 4x IO-Link 타입 A

BNI00AN

BNI EIP-302-104-R015
989846 KRW 16x PNP, 유형 3 16x PNP