추천 액세서리
- 인터페이스
- 프로피넷 / 프로피넷 / IP
- 패스트 스타트업(FSU)
- 예
- 표시
- 아니요
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (COM 2)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 2-폴, A-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 8x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 현재 합계 US, 센서
- 4.0 A
- 하우징 재질
- PC, injection molding
- 치수
- 59 x 36.8 x 180 mm
- 주변 온도
- -25...55 °C
- 보호 등급
- IP67
- 보조 인터페이스
- 8x IO-Link
- IO-Link 버전
- 1.1.3
- 포트 등급
- 타입 A
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 4.1
- 27-25-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 9.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 9.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306