RFID 핸드헬드 HF 액세서리
RFID-Handhelds
가능:
1 버전
HF 애플리케이션용 핸드헬드 리더기(13.56MHz)는 RFID 읽기/쓰기 헤드와 결합된 HF 애드온 모듈이 장착된 기본 장치 총 세 가지 구성 요소 구성되어 있습니다.
모듈식 설계로 인해 발루프 RFID 포트폴리오 BIS M의 다양한 읽기/쓰기 헤드를 기본 장치에 결합할 수 있습니다. 고정식 애플리케이션과 동일한 판독 성능을 누릴 수 있습니다. 개별 요구 사항에 따라 원하는 디자인과 크기로 적합한 읽기/쓰기 헤드를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
특징
- HF 애플리케이션(13.56MHz)용 핸드헬드 리더기의 경우, 기본 장치, HF 애드온 모듈 및 읽기/쓰기 헤드 선택 가능
- 산업 표준 ISO15693 및 ISO14443을 준수하는 읽기/쓰기 헤드 중에서 선택 가능
- 유연한 크기 선택: M30, M18, M12 또는 특수 크기 선택 가능
1 버전
주문 코드 | 가격 | 주문 코드 | 치수 | 지원되는 RFID 기술 | 주변 온도 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HCBIS M-830-4-011-A |
749255 KRW | BIS01HC | 82 x 39 x 83 mm | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | -10...60 °C |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.