로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

멀티프로토콜을 지원하는 네트워크 모듈

네트워크 모듈

가능:

2 버전

멀티 프로토콜을 지원하는 키사이트의 네트워크 모듈은 하나의 장치에서 프로피넷 또는 이더넷/IP와 같은 대부분의 기존 산업용 이더넷 프로토콜을 지원합니다. 따라서 필요한 구성 요소의 수가 크게 줄어들어 비용이 절감됩니다. 또한 이러한 네트워크 모듈을 사용하면 MQTT와 같은 IoT 인터페이스도 지원하므로 미래에도 대비할 수 있습니다.

사용자 친화적인 웹 인터페이스를 통해 편리하고 쉽게 디바이스를 설정할 수 있습니다. 또한 애플리케이션을 안정적으로 모니터링하고 프로세스 및 디바이스 정보를 IO-Link 디바이스에서 상위 시스템으로 전송할 수 있습니다.

특별한 특징

  • 환경 친화적: 포팅이 없는 IP67 플라스틱 하우징
  • 다중 프로토콜: 하나의 장치에 여러 산업용 이더넷 프로토콜 제공
  • 최적의 진단 등을 통한 간편하고 비용 절감형 설치 및 유지보수
  • IIoT 지원: REST API 및 MQTT 지원
  • HTTPS 통신이 포함된 통합 웹 UI로 사용자 친화적이고 안전함

2 버전

주문 코드 가격 연결 (공급 전압 IN) 인터페이스 디지털 입력 디지털 출력 보조 인터페이스
확정

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
499070 KRW M12x1-플러그, 2-폴, A-코딩 프로피넷 / 프로피넷 / IP 16x PNP, 유형 3 8x PNP 8x IO-Link

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
517660 KRW M12x1-플러그, 3-폴, L-코딩 프로피넷 / 프로피넷 / IP 16x PNP, 유형 3 8x PNP 8x IO-Link