C 마운트 렌즈
광학
가능:
87 버전
발루프에서는 모든 일반적 고정 초점 거리를 커버하는 다양한 C-마운트 렌즈 포트폴리오를 만나볼 수 있습니다.
가장 중요한 장점
- 모든 일반적 고정 초점 거리
- 산업 환경에 알맞은 설계, 테스트 완료
- 조리개/초점 또는 삽입 조리개 및 카운터 포커스용 고정 나사 포함
- IP67 보호 등급의 변형
- 긴 가용성
87 버전
주문 코드 | 가격 | Max. Sensor size | 이미지 해상도 | 초점 거리 | 필터 스레드, 크기 | 최소 물체 거리(MOD) | 추가 텍스트 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW005FLM35JC5M-IR |
2/3" | 5 MP | 35 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3" | ||
FHW005HLM25JC5M-IR |
2/3" | 5 MP | 25 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3" | ||
FHW005JLM16JC5M-IR |
2/3" | 5 MP | 16 mm | M27x0.5 | 300 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3" | ||
FHW005KLM50JC5MC |
2/3" | 5 MP | 50 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3" | ||
FHW005LLM35JC5MC |
2/3" | 5 MP | 35 mm | M30.5x0.5 | 200 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3" | ||
FHW005MLM25JC5MC |
2/3" | 5 MP | 25 mm | 200 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3" | |||
FHW005NLM16JC5MC |
2/3" | 5 MP | 16 mm | 200 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3" | |||
FHW005PLM12JC5MC |
2/3" | 5 MP | 12 mm | 200 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3" | |||
FHW005RLM8JC5MC |
2/3" | 5 MP | 8 mm | M30.5x0.5 | 150 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3" | ||
FHW005TLM75HC |
1" | 4 MP | 75 mm | M46x0.75 | 1000 mm | 시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3" |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.