로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

FHW005J

C 마운트 렌즈

타입 코드:

LM16JC5M-IR

로드 중
주변 온도
-10...50 °C
필터
IR corrected
초점 거리
16 mm
Back focal length
14.7 mm
조리개
1.4
Distortion
-0.8 %
최소 물체 거리(MOD)
300 mm
수평 화각
30.9 °
수직 화각
23.2 °
Max. Sensor size
2/3"
이미지 해상도
5 MP
고정
스크류 드라이빙
렌즈 연결부
C-마운트
치수
Ø 34 x 45.5 mm
보호 등급
IP20
무게
100 g
추가 텍스트
시야각에 해당되는 센서 크기: 2/3"
기술 문서
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.