EtherCAT 네트워크 모듈
네트워크 모듈
가능:
3 버전
뛰어난 성능, 합리적 비용, 활용도 높은 토폴로지, 간편한 취급방법은 산업용 Ethernet 기술 EtherCAT의 장점입니다. EtherCAT는 완벽한 작업 활용성을 보장합니다. 자유로운 토폴로지 선택이 가능하고, 세그먼트 작업 중에도 장치를 연결 및 분리할 수 있으며, 링 토폴로지 상의 케이블 이중화도 가능합니다.
EtherCAT는 중앙 통제형은 물론 분산형 아키텍쳐에서도 사용할 수 있으며, Master/Slave, Master/Master 및 Slave/Slave 통신을 지원합니다. 부속 필드버스 연결도 가능합니다.
기존 인프라 시설을 활용하여 EtherCAT Automation Protocol로 공장 영역도 효과적으로 관리할 수 있습니다. 발루프의 네트워크 모듈이 가장 적합합니다.
주요 특성
- 최대 100m 거리에 떨어져 있는 65,535개의 호스트 지원
- 2007년부터 유효한 국제 표준
3 버전
주문 코드 | 가격 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 포트 등급 | 보조 인터페이스 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
910767 KRW | 16x PNP, 유형 2 | 16x PNP | 타입 A | 8x IO-Link | |
BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
910767 KRW | 16x PNP, 유형 2 | 16x PNP | 타입 A | 8x IO-Link | |
BNI00HABNI ECT-508-005-Z015 |
910767 KRW | 16x PNP, 유형 3 | 16x PNP | 타입 A | 8x IO-Link |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.