로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

USB3 비전 카메라

타입 코드:

BVS CA-SF3 - Board level

이전 매트릭스 비전 이름 :

mvBlueFOX3-3M

연락 요청

버전
USB3 비전 산업용 카메라
인터페이스
USB 2.0 / 3.0
디지털 입력
4x PNP non-isolated
디지털 출력
4x PNP non-isolated
렌즈 연결부
없음
이미지 포맷
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
하우징 재질
-, -
치수
37 x 37 x 4.5 mm
작동 전압, Ub
4.45...5.25 VDC
주변 온도
0...45 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

S-mount lenses

C-mount lenses

전기 액세서리

양방향 코드세트

단방향 코드세트