로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

USB3 비전 카메라

타입 코드:

BVS CA-SF4 - Standard

이전 매트릭스 비전 이름 :

mvBlueFOX3-4

연락 요청

버전
USB3 비전 산업용 카메라
인터페이스
USB 2.0 / 3.0
디지털 입력
2x PNP 갈바닉 절연
디지털 출력
4x PNP 갈바닉 절연
렌즈 연결부
C-마운트
이미지 포맷
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
하우징 재질
알루미늄, 파우더 코팅, 도장됨
치수
37 x 37 x 53.8 mm
작동 전압, Ub
10...28 VDC
주변 온도
0...45 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
WEEE
cULus
보호 등급
IP30
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

자동화 설비용 네트워크 장치

어댑터

양방향 코드세트

단방향 코드세트

비전 센서, 스마트 카메라 및 조명용 브래킷

컨트롤 캐비넷용 전원장치