FHW02AH S-마운트 렌즈 타입 코드: B5M3618C 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 유사 이미지 CAD 모델 이미지 인쇄 로드 중 구성기 변경 어떤 속성을 유지하시겠습니까? 중단 구성기 변경 주요 특징 추천 액세서리 다운로드 분류 CAD/CAE 모델 필터 IR 컷 필터 초점 거리 3.6 mm 조리개 1.8 수평 화각 96.4 ° 수직 화각 69.8 ° Max. Sensor size 1/2.5" 이미지 해상도 5 MP 렌즈 연결부 S-마운트 치수 Ø 14 x 18.08 mm 무게 6 g 추가 텍스트 시야각에 해당되는 센서 크기: 1/2.5" 기술 문서 사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다. CAD