- 버전
- 큐브 모서리 4 mm
- 사용
- 광전 역반사 센서용
- 형태
-
정사각형
2개 마운팅 홀 - 치수
- 40 x 60 x 7.5 mm
- 감지면
- 19.9 cm²
- 주변 온도
- -20...140 °C
- 활성 영역, 재질
- 솔리드켐
- 소재
- 솔리드켐
- 광원 유형
- 무편광 빛, 편광 빛에도 해당
- 고정
-
접착제
나사 M3 - 승인 / 적합성
- Ecolab
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-01
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551