로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BIS01FU

RFID 핸드헬드 기본 디바이스

타입 코드:

BIS V-830-3-011-B-000

로드 중
제품 그룹
RFID Mobile Devices
기능 원리
휴대전화 프로그램
운영 체제
Android™ 9.0*
프로세서
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
작업 메모리
2 GB RAM
데이터 메모리
16 GB Flash
표시
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
배터리 유형
Lithium-ion accu
인터페이스 01
WLAN
인터페이스 02
Bluetooth
작동 전압, Ub
3.8 VDC 배터리 팩
기능 디스플레이
Progress indicator, LED
보호 등급
IP65
승인 / 적합성
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

필수 액세서리

HF-Accessories  (13.56 MHz)

LF-Accessories  (70/ 455 kHz)

UHF-Accessories (860…960 MHz)

Basic Devices

ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-04-90
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-92
ECLASS 9.1
27-28-04-92