- 인터페이스
- SSI
- 길이 측정
- 25...2000 mm
- 반복 정밀도
- ≤ ± 5 µm
- 비선형성
-
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB - 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 기계 사양
- M22 나사 고정
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404)
- 보호 등급
- 보호등급 IP69K
- 승인 / 적합성
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.