로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BNI0052

Profinet 네트워크 모듈

타입 코드:

BNI PNT-302-105-Z015

로드 중

Better availability for the alternative below:

권장 대체품

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015

인터페이스
프로피넷 I/O
패스트 스타트업(FSU)
표시
작동 전압, Ub
18...30.2 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
7/8"-플러그, 5-폴
연결 (전원 전압 OUT)
7/8"-소켓, 5-폴
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 2
디지털 출력
16x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
최대 출력 전류
2 A
현재 합계 US, 센서
9.0 A
전류 합 UA, 액추에이터
9.0 A
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅
치수
68 x 37.9 x 224 mm
주변 온도
-5...70 °C
보호 등급
IP67
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

Balluff Engineering Tool

Y형 스플리터

양방향 코드세트

조정 보조장치/ 공구

보호 커버/ 보호 하우징

기계 부속품

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

단방향 코드세트

맞춤형 플러그 커넥터

벌크헤드 커넥터

T형 스플리터

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306