추천 액세서리
- 2D 코드
-
QR 코드
AprilTag - 어플리케이션
-
Bin Picking
물체 감지
Gripping point calculation - 이미지 해상도
- 1.2 MP(1280 x 960 픽셀)
- 센서 타입 버전
- CMOS 1/3" color global shutter
- 초점 거리
- 4 mm
- 하우징 재질
- 알루미늄, 도장됨
- 치수
- 230 x 75 x 84 mm
- 인터페이스
- LAN (기가비트 이더넷);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- 연결 1
- M12x1-플러그, 8-폴, A-코딩
- 연결 2
- M12x1-소켓, 8-폴, A-코딩
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 주변 온도
- 0...50 °C
- 보호 등급
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820