- 기능
- 신호 전송
- 신호 형태
- 단방향
- 디지털 입력
- 8x PNP
- 전송 거리
- 0...5 mm
- 구성품
- 원격
- 연결
- 커넥터, M12x1-소켓, 12-폴
- 출력 전압
- 24 VDC
- 정격 출력 전류
- 500 mA
- 하우징 재질
- 니켈 도금된 황동, 코팅
- 치수
- 지름 30 x 106 mm
- 주변 온도
- 0...55 °C
- 보호 등급
- IP67
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019