추천 액세서리
- 기능
- 신호 전송
- 신호 형태
- 단방향
- 디지털 출력
- 8x PNP
- 전송 거리
- 0...5 mm
- 구성품
- 베이스
- 연결
- 커넥터, M12x1, 12핀, 0.20 m, PUR
- 정격 사용 전압, Ue
- 24 VDC
- 하우징 재질
- PBTP
- 치수
- 40 x 40 x 52 mm
- 주변 온도
- -5...65 °C
- 보호 등급
- IP67
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019