Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BNS03HK

유도식 다중 포지션 리미트 스위치

타입 코드:

BNS 816-B04-TOB-08-650-11-S80S

Loading...

제품 설명

유도식 행-포지션 카운터에는 유도식 센서의 이점과 기계적 하우징 기반 제품군의 이점이 결합되어 있습니다. 이 스위치는 특히 초소형 설계와 높은 스위칭 거리를 제공합니다. 유도식 스위칭 구성요소의 송신 주파수의 상호 조정으로 순차적으로 나열할 수 있습니다.
스위칭 소자에는 LED가 장착되어 있습니다. 따라서 하우징 커버에서 스위칭 기능을 인식할 수 있습니다.

하우징 재질
아노다이징 알루미늄
버전
유도식
작동 원리
1-4. 스위칭 포인트: 유도식
범위
1.1 mm
스위칭 주파수
1-4. 스위칭 포인트: 500 Hz
연속 전류
1-4. 스위칭 포인트: 0.13 A
정격 사용 전압, Ue
1-4. 스위칭 포인트: 24 V DC
설치
수직
연결 방식
1. 스위칭 포인트: 커넥터
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE, WEEE, EAC
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

제품 문서
기술적 도안
  • 제품 보기

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl @ ss 6.0
27-27-06-02
eCl @ ss 8.1
27-27-06-02