추천 액세서리
- 연결
- A, DIN-0°/180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀
- 케이블
- PUR 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 3
- 도체 횡단면
- 0.50 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 230 VDC / 230 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 6.0 A