게하드 발루프(Gbhard Balluff)는 노이하우젠(Neuhausen)에서 자전거, 오토바이, 재봉틀을 수리하는 기계 수리 공장을 설립하여 정밀 선삭 및 밀링 부품을 생산하는 회사로 발전시킵니다..
역사
- 모든 필터 지우기
- 회사
- 혁신
- 포트폴리오 확장
1921
1940
게하드 발루프(Gebhard Balluff)가 사위인 에두아르트 헤르믈레(Eduard Hermle)에게 회사 경영권을 넘깁니다.
1947
발루프는 정밀 기계 제품 생산 공장을 설립하고, 특히 DIN L 85 턴버클과 스프링 코일을 생산합니다.
1952
발루프가 스파츨 프레스 생산에 도입합니다.
1954/55
발루프는 자동차 산업을 위한 로커 암, 스티어링 너클, 기어스틱 레버 및 엔진 부품을 생산합니다.
1956
뉘르팅겐(Nürtingen)에 위치한 게브뤼더 헬러 마스키넨파브릭 GmbH(Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH)는 소형 부품을 생산할 파트너를 찾고 있었습니다. 그 결과 탄생한 캠 스위치는 발루프가 산업 자동화 솔루션 공급업체로 도약하기 위한 첫 번째 자체 센서입니다.
1968
기계식에서 전자식으로: 비접촉식 전자식 근접 센서의 개발.
1971
발루프의 첫 번째 해외 법인 발루프 오스트리아 비엔나에 설립 - 해외 판매 네트워크 확장을 위한 첫걸음.
1976
독일 노이하우젠에 새로운 공장 건물 신축: 개발, 생산 및 관리 부서를 위한 현대적이고 넓은 건물이 건설되었습니다.
1978
BOS 광전자 센서 생산 시작: 발루프 센서는 이제 더 먼 거리의 물체와 금속 외의 소재를 감지할 수 있게 되었습니다.
1978
클라우스 헤르믈레(Klaus Hermle)와 롤프 헤르믈레(RolfHermle) 형제가 가업을 이어받아 3세대로 경영권을 승계합니다. 1987년 클라우스 헤르믈레가 사망할 때까지 두 형제는 회사의 국제화와 제품 포트폴리오 확장을 체계적으로 추진합니다.
1980
현지 생산 및 판매를 위한 아시아 최초의 지사로서 니혼 발루프 재팬(Nihon Balluff Japan)을 설립합니다.
1981/83
더 나은 현지 고객 지원과 전략적 시장 개발을 위해 북미와 브라질에 자회사를 설립합니다.
1983
산업용 RFID 시스템 BIS 생산 시작: 데이터 캐리어, 읽기/쓰기 헤드 및 평가 장치가 결합된 식별 시스템.
1984
비접촉식, 마모 방지, 견고한 위치 측정. 위치 측정은 도파관의 음파 전파 시간 측정이라는 혁신적인 원리를 기반으로 합니다.
1987
트랜스소나 변위 변환기 생산 시작: 마이크로펄스 변위 변환기 BTL의 추가 개발.
1987
인덕티브 아날로그 센서 BAW 출시
1989
발루프 일렉트로니카 KFT 헝가리 자회사 설립. 전 세계 생산 네트워크가 성장합니다.
1990
모든 공압 및 유압 실린더에서 안전하고 마모 없이 위치를 감지합니다. BMF 자기장 센서 생산 시작: 자기장 센서 분야에서 역량을 확장합니다.
1995
증분형 로터리 엔코더 BDG 시리즈 출시
1996
발루프 75주년. 발루프는 스위스, 이탈리아, 체코에 자회사를 설립하고 싱가포르와 중국에 영업 지사를 설립하는 등 국제적으로 성장합니다.
2000
발루프가 노이하우젠에 새로운 물류 센터와 현대화된 생산 시설을 오픈합니다. 유도식 미니 센서 BES의 생산 시작: 소형화 역량 확대.
2001
발루프가 파트너사와 함께 처음으로 자체 비전 센서를 개발합니다.
2004
선형 및 회전식 변위 측정 - 절대 및 증분 측정 - 최소 1μm의 분해능과 최대 48m의 측정 범위.
2005
발루프 센서 및 장치를 장착하고 정밀한 위치를 설정하기 위한 BMS 범용 마운팅 시스템.
2006
센서/액추에이터 레벨에서 최초의 표준화된 디지털 인터페이스이자 산업용 사물 인터넷의 구현을 위한 IO-Link 도입.
2007
발루프는 중국에 새로운 생산 공장을 설립하여 중국, 한국, 대만, 일본을 중심으로 아시아 시장에서의 입지를 더욱 확대합니다.
2007
기존의 개별 센서 기술과 새로운 IO-Link 기술의 장점을 연결해 주는 최초의 IO-Link 허브가 출시되었습니다.
2007
발루프는 비른하임(Viernheim)에 위치한 SIE Sensorik Industrie Elektronik을 통합하여 정전용량 센서 분야에서 자체 포트폴리오를 확장합니다.
2008
업계 최초 IO-Link 인터페이스가 장착된 RFID 읽기/쓰기 헤드 출시
2008
Profinet과 Ethernet/IP가 적용된 최초의 IP67 비관리형 Ethernet 스위치의 시장 혁신
2008
장치 설정 및 진단을 위한 이더넷 네트워킹 모듈에 최초로 통합된 디스플레이 유닛으로 시장 혁명.
2009
비접촉식 에너지 및 데이터 전송을 위한 인덕티브 커플러
2010
세대 교체: 롤프 헤르믈레(Rolf Hermle)가 자녀인 카트린 스테그마이어-헤르믈레(Katrin Stegmaier-Hermle)와 플로리안 헤르믈레(Florian Hermle), 그리고 기술 전무이사 마이클 운거(Michael Unger)에게 회사 경영권을 넘깁니다.
2010
기존 아날로그 또는 개별 시스템을 IO-Link로 전환하기 위한 최초의 IO-Link 컨버터 출시.
2012
4가지 RFID 기술을 위한 하나의 컨트롤러
2013
기계의 상태 모니터링과 러닝라이트 또는 신호 경적과 같은 추가 기능을 포함한 센서 신호의 시각화를 위해 IO-Link를 통해 완벽하게 구성 가능한 최초의 신호등 시장 출시
2013
이미지 처리 전문 기업 매트릭스 비전과 개발 파트너십 체결
2014
초소형 광학 센서의 소형화 역량 강화
2015
호주와 뉴질랜드에서 자체 유통. 발루프는 전체 포트폴리오를 통해 4차산업의 선두주자가 되었습니다.
2016
터키, 한국, 태국에 신규 법인 설립.
2016
브랜드 아이덴티티를 더욱 발전시켰습니다. 발루프의 슬로건인 "센서의 세계화"가 "자동화의 혁신"으로 변경되었습니다.
2016
발루프는 세이프티 허브를 통해 새로운 플레이어로 시장에 진입합니다. 하드웨어가 아닌 소프트웨어를 기반으로 접근합니다.
2016
BIS V 제품군용 UHF 안테나
2016
IO-Link 인터페이스 BML SL1가 있는 자기 인코딩 절대 위치 인코더
2016
BVS 콕핏과 SmartCamera를 결합한 머신 비전 솔루션 진출
2017
Matrix Vision 통합을 통한 포트폴리오 확장
2017
발루프는 발루프 Softwarehouse 를 통해 자체 소프트웨어 전문성을 한데 모았습니다.
2017
발루프는 소프트웨어 전문 기업 iss의 혁신적인 소프트웨어 서비스를 그룹에 통합하여 자체 소프트웨어 역량을 강화합니다.
2018
비전 컨트롤러와 BVS 콕핏: 고객 친화적인 조작성과 여러 대의 고해상도 카메라를 갖춘 비전 시스템
2018
RFID가 포함된 Easy Tool-ID 도입
2019
진동, 온도, 습도 및 주변 압력에 대한 상태 데이터를 제공하는 다기능 센서
2019
실린더 어플리케이션을 위한 컴팩트하고 정확한 변위 측정 시스템 BMP01
2019
인도 법인 설립
2020
마이클 웅거 상무이사가 자문위원회로 자리를 옮깁니다. 그의 후임은 프랑크 노넨만(Frank No0nnenmann)입니다. 글로벌 산업 기업의 공급망 관리 분야에서 년간의 경험을 쌓은 그는 이제 공급망 및 기계 및 플랜트 엔지니어링 부문을 책임지게 되었습니다. 카트린 스테그마이어-헤름레가 이사회 대변인으로 임명되었습니다.
2020
소규모 프로젝트 팀은 소프트웨어와 하드웨어의 부가가치 결합에 중점을 둔 린 스타트업 방식에 따라 새로운 비즈니스 모델을 개발합니다.
2020
발루프는 총 8가지 필드버스 제품군(PNT/EIP/ECT/CCL/CIE/CIB/PBS/DNT)을 통해 업계에서 가장 포괄적인 네트워킹 포트폴리오를 제공합니다.
2020
말레이시아 법인 설립
2021
발루프는 수년간의 개발 작업 끝에 최초로 표준화된 IO-Link 무선 시스템을 시장에 선보입니다.
2021
발루프 최초의 순수 소프트웨어 제품 출시. 발루프 엔지니어링 툴은 제조사에 구애받지 않고 IO-Link 장치의 시운전 및 구성을 지원합니다.
2021
라이선스 판매를 통한 소프트웨어 기능 확장
2021
차세대 디지털 위치 표시: 직관적. 세척 가능. 확장된 IO-Link 기능 포함.
2021
매트릭스 비전 브랜드로 임베디드 비전 플랫폼 출시.
2021
발루프 창립 100주년 기념
2021
상태 모니터링 솔루션 CMTK 출시
2021
업계 최초로 IO-Link 인터페이스가 탑재된 UHF 읽기/쓰기 헤드 출시
2022
혁신적이고 강력하며 스마트한 3D 스테레오 카메라 출시
2022
멕시코 아과스칼리엔테스(Aguascalientes)에 생산 공장 설립
2022
BVS Ident 센서 출시
2023
BNI 차세대 허브 및 마스터 출시
2023
브랜드 변경 매트릭스 비전: 매트릭스 비전 브랜드를 발루프 브랜드로 전환