HF-Schreib-/Leseköpfe (13,56 MHz) mit integrierter Auswerteeinheit

HF (13.56 MHz)

Verfügbar in:

36 Ausführungen

HF-Schreib-/Leseköpfe mit integrierter Auswerteeinheit sind die Vermittler zwischen Datenträger und PC oder der Steuerung. Ihr Vorteil: Da sich Antenne, Elektronik und Schnittstelle in einem Gehäuse befinden, entfällt eine zusätzliche Auswerteeinheit.

Zusätzlich spart die einfache Integration jede Menge Installationsaufwand. Varianten mit abgesetzter Elektronik sind auch für enge Einbaubedingungen geeignet und schaffen Spielraum bei der Installation.

Die Besonderheiten

  • verfügbare Schnittstellen: IO-Link, seriell -RS2322, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • neu auch mit Bus-Anbindung: All-in-one-RFID-Reader BIS M-4008 direkt an Profinet anschließbar
  • robuste Gehäuse in IP67: zuverlässiger Einsatz in rauer Umgebung
  • Statusanzeigen direkt am Gehäuse des Readers: einfache Inbetriebnahme und minimale Standzeiten

Verfügbarkeit

36 Ausführungen

Bestellcode Preis Abmessung Gehäusematerial Schnittstelle Umgebungstemperatur
Aktionen

BIS00LH

BIS M-400-045-001-07-S4
299 EUR Ø 30 x 83 mm Messing, Muttern Messing vernickelt, vernickelt IO-Link 1.1 -20...80 °C

BIS014J

BIS M-408-045-001-07-S4
309 EUR 40 x 15 x 105 mm Zink, Druckguss, vernickelt IO-Link 1.1 -20...80 °C

BIS00EJ

BIS M-400-007-001-00-S115
498.96 EUR Ø 30 x 83 mm Messing, Muttern Messing vernickelt, vernickelt RS232 0...70 °C

BIS00EK

BIS M-400-007-002-00-S115
566.48 EUR Ø 30 x 109.5 mm Messing, Muttern Messing vernickelt, vernickelt RS232 0...70 °C

BIS00EM

BIS M-401-007-001-00-S115
546.63 EUR 80 x 40 x 84.5 mm PBT RS232 0...70 °C

BIS00EN

BIS M-402-007-002-00-S115
737.31 EUR Ø 18 x 44.5 mm Messing, Interface Aluminium, vernickelt RS232 0...70 °C

BIS00LW

BIS M-402-045-002-07-S4
418.64 EUR Ø 18 x 45.5 mm Messing, Interface Aluminium, vernickelt IO-Link 1.1 0...70 °C

BIS00W1

BIS M-410-067-001-04-S92
590 EUR 40 x 24 x 56 mm PC, mit PU Verguss Subnet 16 (RS485) -20...50 °C

BIS00W2

BIS M-410-068-001-00-S115
590 EUR 40 x 24 x 56 mm PC, mit PU Verguss RS232 -20...50 °C

BIS00W3

BIS M-410-068-001-02-S115
590 EUR 40 x 24 x 56 mm PC, mit PU Verguss RS422 -20...50 °C