Stationäre Ident Sensoren

Optical Identification

Verfügbar in:

3 Ausführungen

Stationäre Ident Sensoren von Balluff lesen präzise und zuverlässig Barcodes, 2D-Codes und DMC-Codes aus. Sie werden fest an der Anlage installiert und sorgen dank einer einfachen Bedienung dafür, dass Codes bei laufender Produktion besonders schnell und zuverlässig erfasst werden.

Standardisierte Automatisierungs- und IT-Schnittstellen stellen dabei sicher, dass die ausgelesenen Informationen an die SPS oder IT-Systeme weitergegeben werden. Darüber hinaus verfügen einige Varianten über eine IO-Link-Schnittstelle und bieten Ihnen zusätzliche Condition Monitoring Informationen, z.B. zu Vibrationen oder Codequalität. Alles in allem: ein einzigartiges Multitalent innerhalb der optischen Identifikation.

Die Besonderheiten

  • zuverlässige Codelesung bei einfachster Bedienung
  • alternative, moderne Datenschnittstellen: MQTT und REST API
  • durchgängige Kommunikation dank standardisierter Automatisierungs- und IT-Schnittstellen
  • Ident Sensoren sind Teil des SAMS (Smart Automation and Monitoring System) von Balluff
  • Ident Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle liefern zusätzliche Condition Monitoring Informationen (Vibration, Temperatur, Codequalität und Betriebsdauer)

Verfügbarkeit

3 Ausführungen

Bestellcode Preis Bestellcode Lichtsender, Beleuchtung Reichweite Schnittstelle
Aktionen

BVS0061

BVS ID-M1280CF1-L3-000
1155 EUR BVS0061 LED weiß, LED infrarot 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

BVS0060

BVS ID-M1280BF1-L3-000
1155 EUR BVS0060 LED weiß, LED rot 50...600 mm IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)

BVS01A0

BVS ID-M0752RX0-15-000
451.5 EUR BVS01A0 LED rot 50...300 mm USB