Netzwerk-Module

Für eine leistungsstarke Performance

Netzwerk-Module

Eine immer schnellere, flexiblere, effizientere und wandlungsfähigere Produktion erfordert die nahtlose Kommunikation vom Sensor bis ins Internet. Dadurch wächst das Datenaufkommen innerhalb der Fertigungsprozesse. Dies verlangt Komponenten, die diese Informationen zur Verfügung stellen. Gleichermaßen wird eine Infrastruktur benötigt, die die Daten über alle Ebenen hinweg transportiert.

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

  • umweltfreundlich: IP67-Kunstsoffgehäuse ohne Verguss
  • Multiprotokoll: mehrere industrielle Ethernet-Protokolle in einem Gerät
  • einfache und kostensparende Installation und Wartung durch beispielsweise optimale Diagnose
  • IIoT-fähig: Unterstützung von REST API und MQTT
  • benutzerfreundlich und sicher dank integrierter Web UI mit HTTPS-Kommunikation

Netzwerk-Module für Profinet

  • Installationsfreiheit, einfaches Verdrahten, durchgängige Diagnosen und zentrales Parametrieren durch Verbindung mit IO-Link

Netzwerk-Module für Ethernet/IP

  • Zeitgewinn und Kostenersparnis: schnelle Installation und einfache Integration in vorhandene Netzwerke
  • einfacher Modul-Austausch durch innovativen Address-Plug

Netzwerk-Module für EtherCAT

  • Unterstützung von bis zu 65 535 Teilnehmern in bis zu jeweils 100 m Entfernung
  • internationaler Standard seit 2007

Netzwerk-Module für CC-Link IE/Field

  • Schutzart IP67
  • vollvergossenes Gehäuse
  • Display, LEDs und integrierter SLMP-Zugriff (Seamless Message Protocol) für Diagnose und Parametrierung

Netzwerk-Module für CC-Link IE/Field Basic

  • Ergänzung der CC-Link IE Kompatibilität zu 100-Mbit-Ethernet-Geräten
  • Unterstützung von SLMP (Seamless Message Protocol)
  • flexible Nutzung der Datenbereiche durch die Ansteuerung von zwei bis fünf Stationen
  • komfortable Diagnosemöglichkeiten durch 24 LEDs zu Port- und Modulstatus
  • für raue Umgebungen: robustes IP67-Metallgehäuse