Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

19 Ausführungen

Das Micromote-System von Balluff ist besonders klein und daher sehr flexibel einsetzbar. Es kombiniert eine externe Auswerteeinheit (Verstärker) mit außergewöhnlich kleinen optoelektronischen Sensorköpfen. Dadurch ist es selbst für extrem beengte Raumverhältnisse und bewegte Maschinenelemente geeignet.

Die Besonderheiten

  • kombiniert externe Auswerteeinheit (Verstärker) mit außergewöhnlich kleinen optoelektronischen Sensorköpfen (Link zu Produktfamilie Micromote - optische Sensorköpfe)
  • selbst für extrem beengte Raumverhältnisse und bewegte Maschinenelemente geeignet

Verfügbarkeit

19 Ausführungen

Bestellcode Preis Abmessung Schnittstelle Schaltfrequenz Einsteller Anschluss
Aktionen

BAE0119

BAE SA-OH-059-YI-S75G
267.54 EUR 12 x 40.1 x 80.5 mm 2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
IO-Link 1.1
500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) Parametrierung über I/O-Link, Taste Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig

BAE011F

BAE SA-OH-059-YI-DP02
267.54 EUR 15 x 40.1 x 77.3 mm 2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
IO-Link 1.1
500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) Parametrierung über I/O-Link, Taste Kabel, 2 m, PUR

BAE011U

BAE SA-OH-061-UA-S75G
267.54 EUR 12 x 40.1 x 80.5 mm Analog, Spannung 0…10 V 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Jog-Schalter, Taste Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig

BAE011W

BAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3
267.54 EUR 12 x 40.1 x 80.5 mm Analog, Spannung 0…10 V 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Jog-Schalter, Taste Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig

BAE011Y

BAE SA-OH-061-UA-DP02
267.54 EUR 12 x 40.1 x 77.3 mm Analog, Spannung 0…10 V 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Jog-Schalter, Taste Kabel, 2 m, PUR

BAE0120

BAE SA-OH-062-IC-S75G
267.54 EUR 12 x 40.1 x 80.5 mm Analog, Strom 4…20 mA 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Jog-Schalter, Taste Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig

BAE0121

BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3
267.54 EUR 12 x 40.1 x 80.5 mm Analog, Strom 4…20 mA 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Jog-Schalter, Taste Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig

BAE0122

BAE SA-OH-062-IC-DP02
267.54 EUR 12 x 40.1 x 77.3 mm Analog, Strom 4…20 mA 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) Jog-Schalter, Taste Kabel, 2 m, PUR

BAE0126

BAE SA-OH-063-NP-DP02
162.86 EUR 13.5 x 32.9 x 67 mm NPN Schließer/Öffner (NO/NC) 500 Hz Schiebeschalter 3 Positionen, Schiebeschalter 2 Positionen (2x), Taste (2x) Kabel, 2 m, PVC

BAE0125

BAE SA-OH-063-NP-S75G
162.86 EUR 13.5 x 32.9 x 75.5 mm NPN Schließer/Öffner (NO/NC) 500 Hz Schiebeschalter 3 Positionen, Schiebeschalter 2 Positionen (2x), Taste (2x) Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig