Monitoring

Gesamtlösungen für die Zustandsüberwachung an Maschinen und Anlagen

Condition Monitoring Systeme tragen mit ihren Komponenten zum effizienten und störungsfreien Betrieb von Maschinen und Anlagen in der Industrie bei. Störungen im Produktionsprozess durch ungeplante Stillstände können durch den Einsatz von Sensoren verhindert werden. Bei Balluff finden Sie Gesamtlösungen bestehend aus Datenerfassung, Datenverarbeitung, Visualisierung bis hin zur Auswertung. Dabei steht eine schnelle und einfache Installation, insbesondere in Bestandsanlagen im Vordergrund.

Smart Reordering System

  • als automatisches Kanbansystem oder Ergänzung zu bestehenden Systemen
  • batteriebetriebener optischer Funksensor, einfach zu montieren und einzurichten
  • Bedarfsmitteilungen ermöglichen optimierte Bereitstellungszyklen
  • Anbindung an ERP- und Warenwirtschaftssysteme

Guided Changeover Solution

  • Erhöhung der Gesamtanlageneffektivität (OEE)
  • geringe Umrüst- und Hochlaufzeiten
  • schnelles einlernen von neuen Mitarbeitern
  • Fehlervermeidung und Minimierung von Ausschuss
  • kontinuierliches Monitoring der Umrüstpunkte

Condition Monitoring Toolkit

  • ganzheitliche Nachrüstlösung zur Maschinen- und Prozessüberwachung
  • hohe Flexibilität durch die Anbindung von bis zu vier beliebigen IO-Link-Sensoren
  • Inbetriebnahme des Systems mit Plug-and-play, Visualisierung der Daten
  • Ausgabe von Warnmeldungen bei Überschreiten von einstellbaren Grenzwerten
  • autarkes System mit Datenspeicherung – unabhängig von Cloud und Maschinensteuerung
  • Fernüberwachung von beliebigem Ort durch Netzwerkintegration