USB 2.0 Kameras

Industriekameras

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Klein, praktisch und kostengünstig - das sind die Eigenschaften unserer USB 2.0 Single-Board Kameras. Gerade im Bereich der Medizintechnik sind USB-Kameras nicht mehr wegzudenken. 

Zu ihren Eigenschaften zählt eine ausgezeichnete Bildqualität und eine hohe Bildwiederholrate. Der Treiber und das Field Programmable Gate Array (FPGA) bilden ein perfektes Team welches die PC-Last auf ein Minimum reduziert. 

Wir bieten eine breite Palette mit unterschiedlichen Ausführungen an.  

Eigenschaften und Vorteile:

  • kompakte Kameraserien für einfache Bildaufnahme
  • Übertragungsraten von 480 MBit/s
  • hohe Bildqualität mit Auflösungen bis 5 MPixel
  • einfache Integration dank Software Development Kit

2 Ausführungen

Bestellcode Preis Schutzart Schnittstelle Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Gehäusematerial Datenspeicher Zulassung/Konformität
Aktionen

BVS CA-IGC

BVS CA-IGC
IP40 USB 2.0 PNP galvanisch getrennt PNP galvanisch getrennt Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert 8 Mpixels CE, UKCA, WEEE

BVS CA-MLC

BVS CA-MLC
USB 2.0 PNP galvanisch getrennt PNP galvanisch getrennt -, - 8 Mpixels CE, UKCA, WEEE