UHF-Auswerteeinheiten (860...960 MHz)

UHF (860/960 MHz)

Verfügbar in:

46 Ausführungen

Unsere frequenzunabhängige Auswerteeinheit BIS V vereinfacht Ihre Lagerhaltung. Sie ist flexibel einsetzbar und ermöglicht einen Mischbetrieb aller Produktfamilien (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Pro Auswerteeinheit BIS V lassen sich bis zu vier Schreib-/Leseköpfe simultan betreiben. Für den industrieunabhängigen Einsatz sind darüber hinaus alle weltweit gängigen Bus-Systeme verfügbar.

Die Besonderheiten

  • BIS U-602x als leistungsstarke Long-Range-Alternative für Reichweiten bis 6 m und mehr
  • perfekte EMV durch robustes Zink-Druckgussgehäuse
  • alle Anschlüsse frontseitig leicht zugänglich
  • LCD-Display und Push-Buttons für einfache Inbetriebnahme
  • jeder Schreib-/Lesekopf signalisiert seinen Betriebszustand über zwei LEDs direkt an der Auswerteeinheit
  • verschiedene BIS U Ausführungen für länderspezifischen Einsatz zertifiziert
  • integrierter IO-Link-Master-Port für den Anschluss IO-Link-fähiger Sensoren und Aktoren
  • Webserver zur bequemen Zustandsüberwachung aus der Ferne
  • schnell einsatzfähig durch Funktionsbausteine vieler gängiger Steuerungshersteller
  • USB-Schnittstelle für Inbetriebnahme ohne Bus-Anbindung
  • BIS Cockpit: Schreib-/Leseköpfe schnittstellenunabhängig mit PC-basiertem Software-Tool parametrierbar
  • UHF Configuration Tool (UHF-Manager) zur komfortablen Einstellung aller für den Betrieb notwendigen Parameter

Verfügbarkeit

46 Ausführungen

Bestellcode Preis Funkzulassung Schnittstelle Betriebsspannung Ub Schutzart Umgebungstemperatur
Aktionen

BIS013U

BIS V-6108-048-C002
1224.44 EUR Europa, Hong Kong, Südafrika, Argentinien, Kanada, USA, Mexiko, China, Südkorea, Japan Profinet 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder 0...60 °C

BIS00T3

BIS V-6102-019-C001
1224.44 EUR Europa, Hong Kong, Südafrika, Argentinien, Kanada, USA, Mexiko, China, Südkorea, Japan Profibus 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1224.44 EUR Europa, Hong Kong, Südafrika, Argentinien, Kanada, USA, Mexiko, China, Südkorea, Japan EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1224.44 EUR Europa, Hong Kong, Südafrika, Argentinien, Kanada, USA, Mexiko, China, Südkorea, Japan EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder 0...60 °C

BIS012E

BIS V-6102-019-C101
1576.35 EUR Europa, Hong Kong, Südafrika, Argentinien, Kanada, USA, Mexiko, China, Südkorea, Japan Profibus 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder 0...60 °C

BIS012F

BIS V-6106-034-C002
1224.44 EUR Europa, Hong Kong, Südafrika, Argentinien, Kanada, USA, Mexiko, China, Südkorea, Japan EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder 0...60 °C

BIS012F

BIS V-6106-034-C002
1224.44 EUR Europa, Hong Kong, Südafrika, Argentinien, Kanada, USA, Mexiko, China, Südkorea, Japan EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1576.35 EUR Europa, Hong Kong, Südafrika, Argentinien, Kanada, USA, Mexiko, China, Südkorea, Japan EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1576.35 EUR Europa, Hong Kong, Südafrika, Argentinien, Kanada, USA, Mexiko, China, Südkorea, Japan EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder 0...60 °C

BIS014C

BIS V-6106-034-C102
1576.35 EUR Europa, Hong Kong, Südafrika, Argentinien, Kanada, USA, Mexiko, China, Südkorea, Japan EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, mit Steckverbinder 0...60 °C