IO-Link Module für Sicherheitsanwendungen

Sichere E/A-Module

Verfügbar in:

5 Ausführungen

Unsere IO-Link-Module für Sicherheitsanwendungen ermöglichen Applikationen bis PLd/SIL2 und sind gleichermaßen zum Anschluss marktüblicher binärer Sensoren und Aktoren geeignet. Dank durchgängig einsetzbarer M12-Standardleitungen sparen Sie zudem Zeit und Kosten, optimieren das Maschinendesign, vereinfachen die Inbetriebnahme und gewinnen an Übersichtlichkeit. Zudem können Sie Maschinenfunktionen und/oder Maschinenbereiche an einem Modul gruppieren und so die strukturelle Übersicht der Maschine optimieren.

IO-Link-Module für Sicherheitsanwendungen sind über die bekannten IO-Link-Diagnosetools fernwartbar und können im Servicefall einfach ausgetauscht werden. Gut, um Stillstandzeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Ihre Feldtauglichkeit lässt Geräteinstallationen außerhalb des Schaltschranks zu. Selbst unter rauen Umgebungsbedingungen, wie z. B. durch Staub, Schmutz, Öle, Wasser, Emulsionen, mechanischen Beanspruchungen und vielem mehr.

Die Besonderheiten

  • geeignet für Sicherheitsapplikationen bis PLd/SIL2
  • geringe Instandhaltungskosten im Servicefall wegen durchgängiger Diagnosen und einfachem Gerätetausch
  • kostensparend durch einheitliche M12-Anschlussleitungen
  • Reduzierung der Stillstandzeiten durch Fernwartbarkeit
  • Einsparung von Modulen durch die Möglichkeit, Maschinenfunktionen zu gruppieren und zu standardisieren

Verfügbarkeit

5 Ausführungen

Bestellcode Preis Anschluss Steckplätze Digitale Ausgänge Digitale Eingänge Schnittstelle
Aktionen

BNI00CL

BNI IOL-355-S02-Z013
379.9 EUR 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert 8x PNP 8x PNP, Typ3 IO-Link 1.1

BNI003Y

BNI IOL-256-S01-Z013
290.2 EUR 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert 16x PNP IO-Link 1.0

BNI0033

BNI IOL-252-000-Z013
257 EUR 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert 8x PNP IO-Link 1.0

BNI0034

BNI IOL-256-000-Z013
286.8 EUR 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert 16x PNP IO-Link 1.0

BNI003W

BNI IOL-252-S01-Z013
258.1 EUR 8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert 8x PNP IO-Link 1.0