Netzwerk-Module für Profinet
Netzwerk-Module
Verfügbar in:
16 Ausführungen
Dass sich die industrielle Automation durch Profinet entscheidend weiterentwickelt hat, lässt sich einfach nachvollziehen. Denn mit Profinet binden Sie Antriebe und Sicherheitstechnik direkt in die Netzwelt ein.
Das auf Ethernet-Basis arbeitende System ist deutlich schneller als Profibus, kann aber ohne Weiteres damit kombiniert werden. Dasselbe gilt für die Verbindung mit IO-Link. Sie sparen dabei Zeit und Kosten und sorgen durch Connectivity für eine Verbesserung der Prozessqualität.
Mit unseren Netzwerk-Modulen wird Profinet durchgängig integrierbar – von der Leitebene bis zum Antrieb. Auch in rauen Umgebungen.
Die Besonderheiten
- Installationsfreiheit, einfaches Verdrahten, durchgängige Diagnosen und zentrales Parametrieren durch Verbindung mit IO-Link
Verfügbarkeit
16 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Digitale Eingänge | Digitale Ausgänge | Zusatzschnittstellen | Port-Class | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
664.6 EUR | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP | 4x IO-Link | Type A | |
BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
1135.3 EUR | 32x PNP, Typ3 | 32x PNP |
8x IO-Link 8x IO-Link |
Type A | |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
349 EUR | 16x PNP, Typ3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
548.3 EUR | 8x PNP, Typ3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Type A | |
BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
720 EUR | 12x PNP, Typ3 | 12x PNP | 8x IO-Link | Type A (4x) + Type B (4x) | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
362 EUR | 16x PNP, Typ3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI007KBNI PNT-508-105-Z031 |
909.4 EUR | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015 |
714.4 EUR | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | |
BNI00FZBNI PNT-302-005-Z015 |
581.5 EUR | 16x PNP, Typ2 | 16x PNP | |||
BNI00FWBNI PNT-508-005-Z015 |
714.4 EUR | 16x PNP, Typ3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.