Induktive Einzelpositionsschalter

Nockenschalter

Verfügbar in:

11 Ausführungen

Unsere induktiven Einzelpositionsschalter kombinieren die Vorteile eines induktiven Sensors mit denen unserer mechanischen Gehäusebaureihe. Indem wir deren robuste Gehäuse übernehmen und für die Schaltfunktion ein zuverlässiges induktives Schaltelement einsetzen.

Im Ergebnis profitieren Sie von kompakten Bauformen und hohen Schaltabständen, die den berührungslosen und damit verschleißfreien Betrieb ermöglichen. Und da die Schaltelemente grundsätzlich mit LED ausgerüstet sind, erkennen Sie die jeweilige Schaltfunktion sofort am Gehäusedeckel.

Die Besonderheiten

  • zuverlässiges induktives Wirkprinzip
  • Funktionsanzeige mit LED
  • kompakte Bauform
  • Befestigungsmaße genormter mechanischer Gehäuseformen verwendbar
  • hohe Schaltabstände
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • Schutzart IP67: beständig gegen aggressive Kühlschmiermittel

Verfügbarkeit

11 Ausführungen

Bestellcode Preis Schaltstellen, Anzahl Stößelform Ausführung Anschlussart Schaltstellenabstand
Aktionen

BES01ZK

BES 516-344-H2-Y
93.56 EUR 1 Induktiv Schraubklemmen

BES01FF

BES 516-346-H2-Y-S49
110.57 EUR 1 Induktiv Steckverbinder

BES01EU

BES 516-341-H2-Y
93.56 EUR 1 Induktiv Schraubklemmen

BES02MU

BES 517-312-Y-RK
160.55 EUR Schraubklemmen

BES017M

BES 516-161-H3-L
122.12 EUR 1 Induktiv Schraubklemmen

BES01ET

BES 516-340-H2-Y
93.56 EUR 1 Induktiv Schraubklemmen

BES02ML

BES 517-108-RK
105.84 EUR Schraubklemmen

BES02MT

BES 517-311-Y-RK
160.55 EUR Schraubklemmen

BES02N1

BES 517-560-H-RK
93.56 EUR Schraubklemmen

BES02N2

BES 517-561-H-RK
93.56 EUR Schraubklemmen