Flexibles Montagesystem

Befestigungstechnik

Verfügbar in:

102 Ausführungen

Unser flexibles Montagesystem ist robust, universell einsetzbar und einfach zu installieren. Es besteht aus Grundhalter, Montage-Stangen, Kreuzverbinder und Gelenkstücken. Je nachdem, was Sie befestigen wollen, wählen Sie aus einer großen Bandbreite passender Sensor- und Reflektorhalter, um die passende Lösung zu finden. Das flexible Montagesystem erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen: eloxiertem Aluminium, verchromtem Zink, Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff.

Die Besonderheiten

  • langlebig und wirtschaftlich
  • einfache Montage
  • individuell aufbau- und einrichtbar
  • auch als Set und im Koffer erhältlich
  • Montage auf Grundplatten und allen gängigen Profilen möglich

Verfügbarkeit

102 Ausführungen

Bestellcode Preis Verwendung Abmessung Material
Aktionen

BAM0031

BMS CS-M-D12-IZ
6.62 EUR für Montagesysteme BMS, für Aufnahme von Stangen Ø12 mm Ø 27 x 37 mm Zink

BAM0275

BMS CU-M-D12-B040-00
10.5 EUR für Montagesysteme BMS, für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm 60 x 30 x 36 mm Zink verchromt, matt

BAM024P

BMS CU-M-D12-B028-00
10.5 EUR für Montagesysteme BMS, für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm 64 x 30 x 36 mm Zink verchromt, matt

BAM0042

BMS CR-M-D12-IS-04
11.45 EUR für Optoelektronische Sensoren BOS 21M, für Reflektoren BOS R-9 61.5 x 34 x 59 mm Edelstahl

BAM02JT

BMS CU-M-D12-B040-02
10.71 EUR für Montagesysteme BMS, für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm 60 x 30 x 42.8 mm Zink verchromt, matt

BAM035P

BMS CC-M-D12-B-03
12.5 EUR für Montagesysteme BMS, für Aufnahme von Stangen mit Ø12 mm 55 x 20 x 20 mm

BAM035N

BMS CS-M-D12-IZ-02
8.93 EUR für Montagesysteme BMS, für Aufnahme von Stangen Ø12 mm Ø 27 x 39.1 mm

BAM002U

BMS RS-M-D12-1000-00
26.78 EUR für Montagesysteme BMS Ø 12 x 1000 mm Aluminium eloxiert

BAM0045

BMS RS-S-D12-0150-00
12.71 EUR für Montagesysteme BMS Ø 12 x 150 mm Edelstahl (1.4301)

BAM002T

BMS RS-M-D12-0250-00
11.13 EUR für Montagesysteme BMS Ø 12 x 250 mm Aluminium eloxiert