Schaltschrankdurchführungen

Robuste Steckverbinder für optimiertes Verbinden

Verfügbar in:

22 Ausführungen

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Programm an Schaltschrankdurchführungen. Unsere Steckverbinder RJ45 und M12 (A-, B- und D-codiert) in verschiedenen Bauformen sind äußerst robust, schock- und vibrationsfest.

Hoher Staub- und Wasserschutz sowie hochwertige Materialien zeichnen Steckverbinder von Balluff aus. Sie gewährleisten eine zuverlässige und schnelle Verbindung durch die Schaltschrankwandung oder andere Gehäuse.

Die Besonderheiten

  • hoher Staub- und Wasserschutz
  • umfassendes Programm in verschiedenen Bauformen
  • für zuverlässiges und schnelles Verbinden
  • robust und industrietauglich
  • hochwertige Materialien

Verfügbarkeit

22 Ausführungen

Bestellcode Preis Kabel Anschluss 1 Anschluss 2 Stecker-Konfiguration
Aktionen

BCC0F45

BCC M455-M455-3A-RM103-000
21.51 EUR M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert gerade (2x)

BCC06YP

BCC M454-M454-5D-RM002-000
25.01 EUR M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert gerade (2x)

BCC085H

BCC M424-E814-BG-RM013-000
29.66 EUR M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, D-codiert RJ45-Buchse, gerade, 4-polig gerade, gewinkelt

BCC0A7N

BCC A355-A355-30-RN037-000
56.99 EUR 7/8"-Buchse, gerade, 5-polig 7/8"-16 UN2A-Stecker, gerade, 5-polig gerade (2x)

BCC085F

BCC M414-E814-BG-RM013-000
29.66 EUR M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert RJ45-Buchse, gerade, 4-polig gerade (2x)

BCC0723

BCC A354-A354-30-RN011-000
54.66 EUR 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig 7/8"-16 UN2A-Stecker, gerade, 4-polig gerade (2x)

BCC0FYW

BCC M415-E834-AG-RP001-006
57.57 EUR PUR geschirmt grün, 0.6 m M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert RJ45-Stecker, gerade, 4-polig gerade (2x)

BCC0FYY

BCC M415-E834-AG-RP001-020
64.54 EUR PUR geschirmt grün, 2 m M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert RJ45-Stecker, gerade, 4-polig gerade (2x)

BCC0HH5

BCC M415-E834-AG-RP001-010
59.31 EUR PUR geschirmt grün, 1 m M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, D-codiert RJ45-Stecker, gerade, 4-polig gerade (2x)

BCC0A7M

BCC A353-A353-30-RN036-000
52.34 EUR 7/8"-Buchse, gerade, 3-polig 7/8"-16 UN2A-Stecker, gerade, 3-polig gerade (2x)