Profisafe over IO-Link

Sichere E/A-Module

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Das sichere E/A-Modul Profisafe verbindet Automatisierungs- und Sicherheitstechnik erstmalig über IO-Link. Zum sicheren Anschluss benötigen Sie lediglich einen IO-Link-Master. Da das System zur Sensorebene hin offen ist, können Sie nahezu jedes Safety-Device anbinden.

Durch die Verbindung von Automatisierungs- und Sicherheitstechnik gelingt die Maschinenabsicherung in einem System. Denn IO-Link liefert sowohl Sensor-/Aktordetails als auch sichere Informationen. Mit Safety over IO-Link nutzen Sie das Beste beider Welten. Und die Integration von Sicherheitstechnik gestaltet sich so einfach wie nie.

Die Parametrierung erfolgt zentral über die Steuerung. Sicherheitsrelevante Informationen werden direkt über den Master an die Steuerung übermittelt, wobei der Einsatz von Profisafe über Profinet für eine sichere Kommunikation mit der Steuerung sorgt.

Die Besonderheiten

  • eine Infrastruktur für Automatisierungs- und Sicherheitstechnik bis PLe/SIL3 via IO-Link
  • geringe Instandhaltungskosten im Servicefall durch durchgängige Diagnosen und einfachen Gerätetausch
  • geringere Kosten durch einheitliche M12-Anschlussleitungen
  • Reduzierung der benötigten IP-Adressen
  • standardisiertes Verdrahtungskonzept, sichere Zuhaltungseinrichtungen direkt anschließbar
  • nahezu jedes Safety-Device anschließbar

1 Ausführungen

Bestellcode Preis Schnittstelle Anzahl sichere Eingänge Anzahl sichere Ausgänge Anschluss Steckplätze Performance Level SIL (IEC 61508)
Aktionen

BNI0098

BNI IOF-329-P02-Z038
688.9 EUR PROFIsafe over IO-Link 1.1 12 2 2x M12x1-Buchse, 8-polig, A-codiert
6x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
e 3