- Einweglichtschranken
- Farbsensoren
- Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
- Gabellichtschranken und Winkellichtschranken
- Kontrastsensoren
- Lichtbänder und Lichtgitter
- Lichttaster
- Lumineszenzsensoren
- Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
- Micromote - optische Sensorköpfe
- Optische Distanzsensoren
- Rahmenlichtschranken
- Reflexionslichtschranken
Kunststoff- und Glasfasern für Faserbasisgeräte
Optoelektronische Sensoren
Verfügbar in:
173 Ausführungen
Unsere Kunststoff- und Glasfasern, die für unsere Faserbasisgeräte konzipiert und getestet sind, erhalten Sie als Taster oder in Einwegausführung. Sie können diese immer dann verwenden, wenn Ihnen so gut wie kein Einbauraum zur Verfügung steht: beispielsweise zur Kleinteileerkennung, zur Kontrolle von Teilemerkmalen, zur Teilepositionierung, für Zählaufgaben und in der Robotik.
Kunststoffoptiken setzen Sie bei geringen Anforderungen an Robustheit sowie Temperatur- oder chemische Beständigkeit ein. Glasfaseroptiken eignen sich für raue Umgebungen – auch bei Ölnebel und Chemikalieneinfluss – sowie für Temperaturen bis über 200 °C.
Sowohl Kunststoff- als auch Glasfasern zeichnen sich durch ihre Übertragungsgenauigkeit und -schnelligkeit aus. Verschiedene Endstücke (Durchmesser von 2 bis 8 mm, quadratisch von 5 x 4 mm bis 23 x 55 mm, …) mit geradem oder abgewinkeltem Lichtaustritt oder sogar biegbarem Optikkopf für Kunststofffasern runden das Balluff Portfolio ab.
Die Besonderheiten
- hohe Funktionsreserve
- hochwertige Werkstoffe und präzise Bearbeitung
- homogene optische Eigenschaften
- kompakt, flexibel und robust mit verschiedenen Mantelmaterialien, Längen und Durchmessern
- Teach-in am Sensor über Teach-Eingang oder besonders komfortabel via IO-Link
- auf Wunsch mit Diagnose- und Condition Monitoring-Funktion
- auch als selbstkonfektionierbare Fasern verfügbar
Verfügbarkeit
173 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Ausführung | Steckerbauform | Kabel | Reichweite | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
BFO005UBFO D22-LAP-KB-EAK-15-02 |
63.95 EUR | M4, Standard | PE, 2 m | 800 mm | ||
BFO00C6BFO D10-LAH-CK-EAK-05-02 |
138.39 EUR | 0.5 mm, 90° | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
44.21 EUR | M4, Standard | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO00C4BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-02 |
119.81 EUR | M6, Koax-Optik | PE, 2 m | 80 mm | ||
BFO0003BFO D22-XA-DB-EAK-20-01 |
45 EUR | M6, Standard | PE, 1 m | 140 mm | ||
BFO0004BFO D22-XA-SB-EAK-20-02 |
69 EUR | M6, dünne Spitze, Standard | Ø 2.2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
63 EUR | M4, Standard | PE, 2 m | 150 mm | ||
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
70 EUR | M4, Koax-Optik | PE, 2 m | 130 mm | ||
BFO0007BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02 |
145 EUR | M6, Koax-Optik, Flexkabel | PE, 2 m | 110 mm | ||
BFO000CBFO N22-LA-FB-EAK-05-01 |
68 EUR | M2, Standard | Ø 2.2 mm | PE, 1 m | 140 mm |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.